Electroválvulas de cierre de gas de alto caudal serie 214 de ASCO™

Las válvulas de cierre de seguridad de gas de alto caudal y baja presión (5 psi) serie 214 de ASCO (también conocida como serie 8214) están diseñadas específicamente para el control de encendido y apagado del gas combustible en quemadores de gas comerciales e industriales. Su exclusivo diseño de doble disco con exceso de recorrido proporciona un sellado redundante para un cierre a prueba de fugas en los conductos de gas principales o líneas piloto. La brida opcional permite una construcción de válvula motorizada con doble solenoide para permitir la modularidad y facilidad de montaje. Las válvulas son ideales para las calderas de gas natural, hornos, secadores de granos, estufas, generadores de gas y equipos comerciales de cocina.

Your selection:
    Solenoid
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    Aluminum
    F
    FB
    FT
    H
    HB
    HT
    3.4
    4.4
    5.1
    11
    21
    32
    35
    36
    45
    55
    60
    75
    104
    105
    12 DC
    22 AC
    24 AC
    24 DC
    110 AC
    115 AC
    120 AC
    120 DC
    125 DC Battery Charging
    208 AC
    220 AC
    240 AC
    240 DC
    440 AC
    480 AC
    1 1/2"
    1 1/4"
    1"
    1/2"
    2 1/2"
    2"
    3"
    3/4"
    3/8"
    NPT
    Fuel Gas
    Natural Gas
    Solenoid Valve
    -20.00
    -40.00
    125.00
    140.00
    2 way - 2/2 Normally Closed
    2 way - 2/2 Normally Open
    15.8 W
    17.1
    17.1 W
    20
    20 W
    20.0
    20.1
    20.1 W
    22.6
    22.6 W
    35.1 W
    5 Day
    Same Day
    1 - 10 de 1000 resultados de productos
    Seleccionar columnas
    Accionamiento
    Frecuencia
    Material del cuerpo
    Clase de bobina
    Caudal (Cv)
    Voltaje
    Tamaño de la tubería/puerto
    Accesorios/puerto de presión
    Fluido
    Tipo de producto
    Peso del producto
    Temperatura mínima ambiental
    Temperatura máxima ambiental
    Función de válvula
    Vataje
    Envío inmediato disponible
    Disponibilidad
    Mejor coincidencia
    Mejor coincidencia
    Nombre del producto (A-Z)
    Nombre del producto (Z-A)
    SKU del producto (A-Z)
    SKU del producto (Z-A)
    No Image Available For Product
    8214037CSAAC110/50D

    ASCO 8214037CSAAC110/50D

    AccionamientoFrecuenciaMaterial del cuerpoClase de bobinaCaudal (Cv)
    50 HzAluminio11
    673,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    8214037CSAAC115/50D

    ASCO 8214037CSAAC115/50D

    AccionamientoFrecuenciaMaterial del cuerpoClase de bobinaCaudal (Cv)
    50 HzAluminio
    916,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    8214037CSAAC120/60,110/50D

    ASCO 8214037CSAAC120/60,110/50D

    AccionamientoFrecuenciaMaterial del cuerpoClase de bobinaCaudal (Cv)
    Solenoide50/60 HzAluminioFB
    673,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    8214037CSAAC120/60D

    ASCO 8214037CSAAC120/60D

    AccionamientoFrecuenciaMaterial del cuerpoClase de bobinaCaudal (Cv)
    60 HzAluminio
    673,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    8214037CSAAC208/60D

    ASCO 8214037CSAAC208/60D

    AccionamientoFrecuenciaMaterial del cuerpoClase de bobinaCaudal (Cv)
    Solenoide60 HzAluminioFB11
    673,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    8214037CSAAC220/50D

    ASCO 8214037CSAAC220/50D

    AccionamientoFrecuenciaMaterial del cuerpoClase de bobinaCaudal (Cv)
    50 HzAluminio
    673,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    8214037CSAAC24/60D

    ASCO 8214037CSAAC24/60D

    AccionamientoFrecuenciaMaterial del cuerpoClase de bobinaCaudal (Cv)
    Solenoide60 HzAluminioFB
    673,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    8214037CSAAC240/60,220/50D

    ASCO 8214037CSAAC240/60,220/50D

    AccionamientoFrecuenciaMaterial del cuerpoClase de bobinaCaudal (Cv)
    50/60 HzAluminio
    673,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    8214037CSAAC240/60D

    ASCO 8214037CSAAC240/60D

    AccionamientoFrecuenciaMaterial del cuerpoClase de bobinaCaudal (Cv)
    60 HzAluminio
    673,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    8214053CSAAC110/50D

    ASCO 8214053CSAAC110/50D

    AccionamientoFrecuenciaMaterial del cuerpoClase de bobinaCaudal (Cv)
    50 HzAluminio21
    748,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA