Electroválvulas de cierre de gas de alto caudal serie 215 de ASCO™

La serie 215 de ASCO es una válvula de cierre de seguridad para gas ligera y con cuerpo de aluminio para aplicaciones de alto caudal. La construcción operada por piloto funciona a partir de un diferencial de presión cero con asientos blandos resistentes que ofrecen un cierre hermético. La brida opcional permite una construcción de electroválvula motorizada con doble solenoide para permitir la modularidad y facilidad de montaje. La serie 215 es ideal no solo para aplicaciones con vacío, oxígeno y equipos de calefacción sino también para aplicaciones de larga duración.