PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Electroválvulas ASCO™ serie 225

La serie 225 de ASCO es una línea de electroválvulas miniatura, compactas y de mando directo, diseñadas para aplicaciones de embalaje. Las válvulas no requieren presión mínima de funcionamiento y su funcionamiento no se ve afectado por la posición de montaje.

especificaciones

Actuador de válvulaSolenoide; eléctrica - mando directo
Material del cuerpoLatón; acero inoxidable
MediosAire, gas inerte; agua; aceite ligero
Tamaño de tubo/orificio1/8"
Tipo de orificioG ISO228/1-G BSPP
Función2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Tensión24 CC; 48 CC; 24 CA; 115 CA; 230 CA | 50; 60
Presión de funcionamiento/diferencial máximaVacío a 10,3 Bar; 10,3-34,5 Bar; vacío a 150 PSIG; 150-500 PSIG; más de 34,5 Bar; más de 500 PSIG
Normas/regulacionesIP65; ATEX Zona 2-22; UL; CSA