Electroválvulas ASCO™ serie 231

La serie 231 de ASCO es una familia de electroválvulas diseñadas para cumplir con los requisitos de las centrales nucleares. Las válvulas se usan en servofluidos y sistemas de control remoto y están diseñadas para proporcionar una vida útil extremadamente prolongada.

especificaciones

Actuador de válvulaPilotaje electro - neumático
Material del cuerpoLatón
MediosAire, gas inerte; aceite ligero, fueles
Tamaño de tubo/orificio3/8"; 1/2"
Tipo de orificioG ISO228/1-G BSPP
Función3/2 normalmente cerrada; 3/2 normalmente abierta; 3/2 universal
CaudalMás de 12 kv
Tensión24 CC; 230 CA; 48 CC; 120 CC - 50
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo10,3-34,5 Bar; vacío a 10,3 Bar; vacío a 150 PSIG; 150-500 PSIG; más de 34,5 Bar; más de 500 PSIG
Normas/regulacionesISO