Electroválvulas ASCO™ serie 232

La serie 232 de ASCO es una línea de electroválvulas que cumple con los requisitos de la industria de energía nuclear. Las válvulas resistentes tienen piezas internas de acero inoxidable y cuerpos de latón.

especificaciones

Actuador de válvulaSolenoide
Material del cuerpoLatón
MediosAire, gas inerte
Tamaño de tubo/orificio3/8"; 1/2"
Tipo de orificioG ISO228/1-G BSPP
Función4 vías - 4/2
Tensión48 CC; carga de la batería de 125 CC
Presión de funcionamiento/diferencial máxima10,3-34,5 Bar; vacío a 10,3 Bar; vacío a 150 PSIG; 150-500 PSIG; más de 34,5 Bar; más de 500 PSIG