Electroválvulas para vapor y agua caliente ASCO™ serie 240
especificaciones
| Actuador de válvula | Solenoide; eléctrica - mando directo |
| Material del cuerpo | Latón |
| Medios | Agua caliente; vapor |
| Tamaño de tubo/orificio | 1/2"; 3/4"; 3/8"; 1" |
| Tipo de orificio | NPTF |
| Función | 2 vías - 2/2 normalmente cerrada; 2 vías - 2/2 normalmente abierta |
| Caudal | De 0,1 VC a 0,5 VC; de 2,0 VC a 6,0 VC; de 6,0 VC a 14,0 VC |
| Tensión | 110 CA; 24 CA; 120 CA; 220 CA; 12 CC; 24 CC; 115 CA; 208 CA; 480 CA | 50; 50/60; 60 |
| Presión de funcionamiento/diferencial máxima | Vacío a 10,3 Bar; vacío a 150 PSIG |
| Entorno operativo | Interiores |
| Normas/regulaciones | CSA; UL |