Electroválvulas compactas ASCO™ serie 256

Las electroválvulas ASCO serie 256 están diseñadas para control de cierre de una amplia gama de aplicaciones industriales y comerciales. Las válvulas tienen una variedad de certificaciones de terceros para aplicaciones que van desde quemadores de gasóleo y gas hasta aplicaciones de agua potable y servicio de alimentos. Su diseño compacto se ajusta a espacios reducidos, se pueden montar en cualquier posición y está disponible en muchas configuraciones de distribuidor. Las válvulas son ideales para líneas de embotelladoras y para equipo de cocinas, lavanderías y calefacción comercial.

1 - 10 de 337 resultados de productos
Seleccionar columnas
Accionamiento
Tipo de conexión
Material del cuerpo
Certificaciones
Clase de bobina
Tamaño de la tubería/puerto
Max Operating Press. (Light Oil)
Presión máxima de funcionamiento (agua)
Accesorios/puerto de presión
Frecuencia
Presión máxima de operación (PSI)
Fluido
Presión máxima de funcionamiento (aire)
Tipo de conexión eléctrica
Tipo de producto
Voltaje
Función de válvula
Vataje
Material de sellado
Envío inmediato disponible
Disponibilidad
Mejor coincidencia
Mejor coincidencia
Nombre del producto (A-Z)
Nombre del producto (Z-A)
SKU del producto (A-Z)
SKU del producto (Z-A)
No Image Available For Product
0256C140L0V00F1

ASCO 0256C140L0V00F1

AccionamientoTipo de conexiónMaterial del cuerpoCertificacionesClase de bobina
Tuerca para tuboCompuesto
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
0256C140S0V00F1

ASCO 0256C140S0V00F1

AccionamientoTipo de conexiónMaterial del cuerpoCertificacionesClase de bobina
Tuerca para tuboCompuesto
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
0256C141L09CKF0

ASCO 0256C141L09CKF0

AccionamientoTipo de conexiónMaterial del cuerpoCertificacionesClase de bobina
Tuerca para tuboCompuestoNSF|EU Regulation 1935/2004
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
0256C141L09CKF1

ASCO 0256C141L09CKF1

AccionamientoTipo de conexiónMaterial del cuerpoCertificacionesClase de bobina
Tuerca para tuboCompuestoNSF|EU Regulation 1935/2004
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
0256C141L09CMF0

ASCO 0256C141L09CMF0

AccionamientoTipo de conexiónMaterial del cuerpoCertificacionesClase de bobina
Tuerca para tuboCompuestoNSF|EU Regulation 1935/2004
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
0256C141L09CMF1

ASCO 0256C141L09CMF1

AccionamientoTipo de conexiónMaterial del cuerpoCertificacionesClase de bobina
Tuerca para tuboCompuestoNSF|EU Regulation 1935/2004
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
0256C141L0V00F1

ASCO 0256C141L0V00F1

AccionamientoTipo de conexiónMaterial del cuerpoCertificacionesClase de bobina
Tuerca para tuboCompuesto
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
0256C141S09CMF1

ASCO 0256C141S09CMF1

AccionamientoTipo de conexiónMaterial del cuerpoCertificacionesClase de bobina
Tuerca para tuboCompuestoEU Regulation 1935/2004|NSF
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
0256C141S0V00F1

ASCO 0256C141S0V00F1

AccionamientoTipo de conexiónMaterial del cuerpoCertificacionesClase de bobina
Tuerca para tuboCompuesto
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
0256C143L0V00F0

ASCO 0256C143L0V00F0

AccionamientoTipo de conexiónMaterial del cuerpoCertificacionesClase de bobina
Tuerca para tuboCompuesto
AÑADIR A LA LISTA