Válvulas solenoide de aislamiento de fluidos ASCO™ serie 283

Las válvulas de aislamiento de mecanismo de palanca ASCO serie 283 son idóneas los sistemas de enjuague rápido de medios corrosivos y enrutamiento de reactivos agresivos hacia los recipientes de reacción química y contenedores de desechos. Tienen la capacidad de manejar diversidad de medios con varias opciones de materiales de cuerpo y diafragma. Las aplicaciones típicas incluyen manufactura de químicos de materia prima, producción biofarmacéutica, procesamiento de chips/obleas de silicio, tratamiento de aguas residuales y analizadores médicos.

especificaciones

Actuador de válvulaSolenoide
Material del cuerpoPlásticos técnicos
FluidosLíquidos/gases agresivos
Tamaño de tubo/puerto1/4"; 1/8"; 8 mm
Tipo de puertoG ISO228/1-G BSPP
Función2 vías: 2/2 normalmente cerrada; 2 vías: 2/2 normalmente abierta
CaudalDe 0,1 Cv a 0,5 Cv; de 0,5 Cv a 1,0 Cv; de 2,0 Cv a 6,0 Cv; de 6,0 Cv a 14,0 Cv
VoltajeRango de voltaje 24 CC; 24 a 120 CA/CC | 50; 60
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximoVacío a 150 PSIG
Entorno operativoInteriores
Normas/regulacionesIP65