PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Válvula de pinzamiento ASCO™ serie 284

ASCO serie 284 de válvulas de pinzamiento de cabeza magnética está diseñada para utilizarse con líquidos muy agresivos o de alta pureza en instrumentos analíticos y médicos, sistemas estériles y antisépticos y aplicaciones de alimentos. El cuerpo de aluminio, separación hermética de las válvulas de 2 vías y el líquido dentro de las tuberías evita la contaminación por partículas provocada por la fricción de las piezas movibles y garantiza la pureza máxima de los líquidos. Las aplicaciones típicas incluyen equipo de hemodiálisis, sistemas de recolección urinaria e intravenosa (IV) y distribución de medicamentos.

especificaciones

Actuador de válvulaSolenoide
Material del cuerpoAluminio
MediosLíquidos/gases agresivos
Función2 vías - 2/2 normalmente cerrada; 2 vías - 2/2 normalmente abierta
Tensión12 CC; 24 CC - 50/60
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximoVacío a 150 PSIG
Entorno operativoInteriores
Normas/regulacionesIP65; IP40