ASCO™ 290 Válvula de asiento inclinado

ASCO serie 290 es una válvula de pistón de cuerpo en ángulo de mando directo, operada con presión construida para aplicaciones exigentes. Su diseño de cuerpo recto está disponible en bronce o acero inoxidable. La válvula es idónea para aplicaciones de servicio general (aire, gases neutros, agua, aceite y lechadas ligeras), además de vapor, agua caliente y fluidos auxiliares en la industria alimentaria. Hay muchas características opcionales incluyendo un indicador de posición visual/eléctrico o limitador de carrera.

1 - 10 de 84 resultados de productos
Seleccionar columnas
Accionamiento
Max Operating Press. (Light Oil)
Material del cuerpo
Caudal (Cv)
Temperatura máxima ambiental
Función de válvula
Tipo de producto
Temperatura mínima ambiental
Presión máxima de operación (PSI)
Tamaño de la tubería/puerto
Accesorios/puerto de presión
Fluido
Presión máxima de funcionamiento (agua)
Envío inmediato disponible
Disponibilidad
Mejor coincidencia
Mejor coincidencia
Nombre del producto (A-Z)
Nombre del producto (Z-A)
SKU del producto (A-Z)
SKU del producto (Z-A)
No Image Available For Product
8290A016

ASCO 8290A016

AccionamientoMax Operating Press. (Light Oil)Material del cuerpoCaudal (Cv)Temperatura máxima ambiental
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
8290A018

ASCO 8290A018

AccionamientoMax Operating Press. (Light Oil)Material del cuerpoCaudal (Cv)Temperatura máxima ambiental
1349,00 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
8290A020

ASCO 8290A020

AccionamientoMax Operating Press. (Light Oil)Material del cuerpoCaudal (Cv)Temperatura máxima ambiental
52
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
8290A021

ASCO 8290A021

AccionamientoMax Operating Press. (Light Oil)Material del cuerpoCaudal (Cv)Temperatura máxima ambiental
52
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
8290A022

ASCO 8290A022

AccionamientoMax Operating Press. (Light Oil)Material del cuerpoCaudal (Cv)Temperatura máxima ambiental
1506,00 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
8290A023

ASCO 8290A023

AccionamientoMax Operating Press. (Light Oil)Material del cuerpoCaudal (Cv)Temperatura máxima ambiental
1506,00 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
8290A024

ASCO 8290A024

AccionamientoMax Operating Press. (Light Oil)Material del cuerpoCaudal (Cv)Temperatura máxima ambiental
68
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
8290A024N

ASCO 8290A024N

AccionamientoMax Operating Press. (Light Oil)Material del cuerpoCaudal (Cv)Temperatura máxima ambiental
Accionada por aireBronce68
824,00 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
8290A024S022

ASCO 8290A024S022

AccionamientoMax Operating Press. (Light Oil)Material del cuerpoCaudal (Cv)Temperatura máxima ambiental
Accionada por aireBronce68
895,00 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
8290A025

ASCO 8290A025

AccionamientoMax Operating Press. (Light Oil)Material del cuerpoCaudal (Cv)Temperatura máxima ambiental
AÑADIR A LA LISTA