Válvulas proporcionales motorizadas ASCO™ serie 290C
especificaciones
| Actuador de válvula | Motorizada; Motorizada; Proporcional |
| Función | 2/2 normalmente cerrada |
| Material del cuerpo | Acero inoxidable |
| Medios | Aire, gases neutros; agua caliente; aceite ligero; agua; vapor; vacío; líquidos/gases agresivos; CO2 |
| Tamaño de tubería/puerto | 1/2"; 3/8; 3/4"; DN15" |
| Tipo de puerto | G ISO228/1-G BSPP; ISO7/1 RP BSPT; NPTF |
| Tensión | 24 CC; 24 CA; Clasificación de voltaje 24 a 120 CA/CC; 240 CA; 48 CA; 230 CA; 110 CA; 115 CA; 120 CA; 208 CA; 220 CA |
| Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo | Vacío a 10,3 Bar |
| Entorno operativo | Interior; exterior |
| Normas/regulaciones | IP65; RoHS |