Válvula de pistón accionada por presión ASCO™ serie 290D

La serie 290 de ASCO es una válvula de pistón, asiento inclinado, mando directo, pilotada por presión y diseñada para aplicaciones exigentes. Su diseño de cuerpo recto está disponible en bronce o acero inoxidable. La válvula es adecuada para aplicaciones de servicio general (aire, gas inerte, agua, aceite), además de vapor, agua caliente y fluidos auxiliares. Se dispone de una amplia gama de opciones, certificaciones y características.

especificaciones

Actuador de válvulaPiloto neumático - aire
Material del cuerpoBronce, acero inoxidable
MediosLíquidos agresivos/gases, aire, gas inerte, aceite combustible, agua caliente, aceite ligero, oxígeno, vapor, agua
Tamaño de tubo/orificio3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"
Tipo de puertoNPTF, G/RP, extremos para soldar, abrazadera, brida
Función2/2 normalmente cerrada, 2/2 normalmente abierta, 2/2 Biestable, 3/2 normalmente cerrada, 3/2 normalmente abierta
CaudalDe 2,8 kV a 111 kV
Entorno operativoInterior, exterior
Normas/regulacionesRoHS, Reach, ATEX, IECEx, UE 1935/2004, FDA CFR21, EN161, PED, ISO 15848, SIL2, EAC