especificaciones
| Accionamiento de válvula | Solenoide - piloto de aire |
| Materiales del cuerpo | Acero inoxidable |
| Medios | Gas natural |
| Tubería/orificio | 1/2 in; 3/8 in; 1 in |
| Tipo de puerto | ISO228/1-G BSPP; NPTF; SAE |
| Función | 2 vías - 2/2 normalmente cerrada |
| Caudal | De 1,0 Cv a 2,0 Cv; de 2,0 Cv a 6,0 Cv; de 6,0 Cv a 14,0 Cv |
| Tensión | 24 CA; 110 CA; 115 CA; 120 CA; 220 CA; 230 CA; 6 CC; 12 CC; 24 CC; 48 CC; 120 CC; 240 CC - 50/60 |
| Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo | Más de 34,5 Bar; más de 500 PSIG |
| Entorno funcionamiento | Peligroso; interior; exterior |
| Normas/regulaciones | Clase I Div 1; CSA; UL |