Válvulas ASCO™ serie 292
especificaciones
| Actuador de válvula | Solenoide |
| Material del cuerpo | Aluminio |
| Tamaño de tubería/puerto | 3/4", 1" |
| Tipo de puerto | G ISO228/1-G BSPP |
| Función | 2 vías - 2/2 normalmente cerrada |
| Tensión | 24 CC; 48 CC; 24 CA; 115 CA; 230 CA | 50/60; 50 |
| Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo | Vacío a 10,3 Bar; vacío a 150 PSIG |
| Entorno operativo | Peligroso |