especificaciones
| Actuador de válvula | Solenoide |
| Material del cuerpo | Plásticos técnicos |
| Medios | Aire, gas neutro |
| Función | 3 vías - 3/2 normalmente cerrada; 3 vías - 3/2 normalmente abierta |
| Tensión | 24 CC; 24 CA; 115 CA; 230 CA | 50/60 |
| Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo | Vacío a 10,3 Bar; vacío a 150 PSIG |
| Entorno operativo | Peligroso |
| Normas/regulaciones | IP65 |
| Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo | Vacío a 10,3 Bar; vacío a 150 PSIG |
| Entorno operativo | Peligroso |
| Normas/regulaciones | IP65 |