Electroválvulas piloto ASCO™ serie 307

ASCO serie 307-S es una línea de electroválvulas piloto diseñada para aplicaciones industriales de trabajo pesado en entornos hostiles. Su capacidad de caudal alto, construcciones resistentes de latón o acero inoxidable, así como larga vida útil son especialmente adecuadas para utilizarlas en plataformas de perforación y refinerías. Las válvulas son aprobadas por la Directiva ATEX 94/9/EC.

especificaciones

Actuador de válvulaRestablecimiento manual, solenoide, solenoide - Piloto neumático
Material del cuerpoLatón, acero inoxidable
MediosAire, gas neutro, aceite ligero, agua
Tamaño de tubería/puerto1/4", 1/2", 3/8"
Tipo de puertoNPTF
Función3 vías - 3/2 universal
CaudalDe 0,43 a 0,86 Kv
Tensión24 CC, 48 CC, 24 CA, 115 CA, 230 CA | 50, 60
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximoVacío a 10,3 bar, vacío a 150 PSIG
Entorno operativoCorrosivo, Peligroso, Exterior
Normas/regulacionesIP65, ATEX Zona 0-20, ATEX Zona 1-21, CUTR / EAC, IEC 60529 (protección contra ingreso), EC Ex Zona 0-20, IEC Ex Zona 1-21, IP66, IP67, SIL