especificaciones
| Actuador de válvula | Restablecimiento manual |
| Material del cuerpo | Latón, acero inoxidable |
| Medios | Líquidos/gases agresivos, aire, gases neutros, aceite ligero, vapor, agua |
| Tamaño de tubería/puerto | 1/4"; 1/2"; 3/8"; 3/4"; 1" |
| Tipo de puerto | NPTF |
| Función | 3 vías - 3/2 universal |
| Caudal | De 0,1 Cv a 0,5 Cv, de 0,5 Cv a 1,0 Cv, de 1,0 Cv a 2,0 Cv, de 2,0 Cv a 6,0 Cv, de 6,0 Cv a 14,0 Cv |
| Tensión | 24 CA, 110 CA, 120 CA, 480 CA, 6 CC, 12 CC, 24 CC, 48 CC, 120 CC, 240 CC, Carga de batería 125 CC, Carga de batería 250 CC | 60 |
| Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo | 150-500 PSIG |
| Entorno operativo | Corrosivos, Interior, Exterior, Peligroso |
| Normas/regulaciones | CSA, Tipo 1, Tipo 3, Tipo 7, Tipo 9 |