Válvulas de rearme manual de alto impacto ASCO™ series 308 y 310

Las válvulas de rearme manual de alto impacto ASCO series 308 y 310 son ideales para controlar procesos críticos en ambientes agresivos.

especificaciones

Tamaño del puerto1/4" NPT
Material del cuerpoCuerpos de latón y acero inoxidable
Rangos de caudalCaudales de 0,45 Cv (0,39 Kv)
Rango de temperatura ambienteCA: 125 °F (de -20 °C a 52 °C)<br>CC: 140 °F (de -40 °C a 60 °C)
Presión diferencial de funcionamientoPiloto: de 25 a 125 psi (de 1,7 a 9 bar)<br>Principal: 125 psi (9 bar)
VoltajeDisponible en construcciones de 10,1 W de CA y 1,4 W de CC
Normas/regulacionesVálvula de uso general con certificación UL (solo cabeza magnética), certificación CSA, certificación ATEX/IECEx con prefijo EV