Válvulas de rearme manual de alto impacto ASCO™ serie 308 a prueba de manipulación

Las válvulas de rearme manual de alto impacto ASCO serie 308 a prueba de manipulación son ideales para controlar procesos críticos en ambientes agresivos.

especificaciones

Talla orificio/tubería y tipo de orificio1/4 " y 1/2" NPT
Materiales del cuerpoCuerpos de acero inoxidable
CaudalRangos de caudal de 1,5 a 4 Cv (de 1,3 a 3,5 Kv)
Temperatura ambiente máximaCA: 125 °F (de -20 °C a 52 °C)<br>CC: 140 °F (de -40 °C a 60 °C)
Presión diferencial de funcionamientoPiloto: de 25 a 125 psi (de 1,7 a 9 bar)<br>Principal: 150 psi (10 bar)
PotenciaDisponible en construcciones de 10,1 W de CA y 1,4 W de CC
Normas/regulacionesVálvula de uso general con certificación UL (solo cabeza magnética), certificación CSA, certificación ATEX/IECEx con prefijo EV
Certificación SILCapacidad SIL 3, certificado por Exida