ASCO™ 316 Electrovalvula 3 vias

ASCO serie 316 es una línea de electroválvulas de caudal alto y de servicio general que se pueden utilizar para controlar actuadores grandes y proporcionar cierre rápido de válvulas de control grandes. El diseño de clapet de diafragma es idóneo para controlar aire, gases neutros y líquidos. Su asiento resistente permite el cierre ajustado.

1 - 10 de 50 resultados de productos
Seleccionar columnas
Caudal (Cv)
Fluido
Tamaño de la tubería/puerto
Material de sellado
Material del cuerpo
Orificio
Mejor coincidencia
Mejor coincidencia
Nombre del producto (A-Z)
Nombre del producto (Z-A)
SKU del producto (A-Z)
SKU del producto (Z-A)
No Image Available For Product
8316B301

ASCO 8316B301 Solenoid Valve

Caudal (Cv)FluidoTamaño de la tubería/puertoMaterial de selladoMaterial del cuerpo
1.5Aire, gas inerte1/4"FPM|NBRLatón
No Image Available For Product
8316B302

ASCO 8316B302 Solenoid Valve

Caudal (Cv)FluidoTamaño de la tubería/puertoMaterial de selladoMaterial del cuerpo
1.5Aire, gas inerte3/8"FPM|NBRLatón
No Image Available For Product
8316B303

ASCO 8316B303 Solenoid Valve

Caudal (Cv)FluidoTamaño de la tubería/puertoMaterial de selladoMaterial del cuerpo
3.2Aire, gas inerte3/8"FPM|NBRLatón
No Image Available For Product
8316B304

ASCO 8316B304 Solenoid Valve

Caudal (Cv)FluidoTamaño de la tubería/puertoMaterial de selladoMaterial del cuerpo
4Aire, gas inerte1/2"FPM|NBRLatón
No Image Available For Product
8316B354

ASCO 8316B354 Solenoid Valve

Caudal (Cv)FluidoTamaño de la tubería/puertoMaterial de selladoMaterial del cuerpo
Aire, gas inerte3/8"NBRLatón
No Image Available For Product
8316B381

ASCO 8316B381 Solenoid Valve

Caudal (Cv)FluidoTamaño de la tubería/puertoMaterial de selladoMaterial del cuerpo
1.5Aire, gas inerte1/4"FPM|NBRAcero inoxidable
No Image Available For Product
8316B382

ASCO 8316B382 Solenoid Valve

Caudal (Cv)FluidoTamaño de la tubería/puertoMaterial de selladoMaterial del cuerpo
1.8Aire, gas inerte3/8"FPM|NBRAcero inoxidable
No Image Available For Product
8316B384

ASCO 8316B384 Solenoid Valve

Caudal (Cv)FluidoTamaño de la tubería/puertoMaterial de selladoMaterial del cuerpo
4Aire, gas inerte1/2"FPM|NBRAcero inoxidable
No Image Available For Product
8316G001

ASCO 8316G001 Solenoid Valve

Caudal (Cv)FluidoTamaño de la tubería/puertoMaterial de selladoMaterial del cuerpo
1.5Aire, gas inerte1/4"FKM|NBRLatón
No Image Available For Product
8316G002

ASCO 8316G002 Solenoid Valve

Caudal (Cv)FluidoTamaño de la tubería/puertoMaterial de selladoMaterial del cuerpo
1.5Aire, gas inerte3/8"FKM|NBRLatón