Serie 327C de ASCO™

La serie 327C de ASCO, también conocida como 8327C, es la línea de nueva generación de electroválvulas de mando directo de 3/2 vías que requieren una presión mínima de funcionamiento cero. Su construcción de claplet equilibrado permite grandes caudales con niveles de energía mínimos, lo que las hace ideales para las centrales eléctricas, refinerías e instalaciones con procesos químicos. La válvula también incorpora características que combinan fiabilidad y durabilidad para aumentar la eficacia operativa y mejorar la seguridad del proceso. Las electroválvulas de mando directo de 3/2 vías son ideales para aplicaciones de pilotaje de válvulas de proceso.

especificaciones

Accionamiento de la válvulaSolenoide - mando directo
Material del cuerpoAcero inoxidable
FluidoAire, gases inertes, aceite ligero, agua
Tamaño de tubo/orificio1/4 in
Tipo de orificioG ISO228/1-G BSPP, NPTF
Función3 vías - 3/2 universal
CaudalConstrucción estándar: 0,8 CV; 0,7 Kv<br />NVR; TP-NVR: 1,1 CV; 0,95 Kv<br />IS e IS NVR: 0,35 CV; 0,3 Kv<br />IS TP-NVR: 0,52 CV; 0,45 Kv
TensiónCC: 6, 12, 24, 48, 120, 240 clase H<br>Carga de batería de 125, 250 CC<br><br>CA: 24/50-60, 48/50-60 clase H<br>120/60, 110/50 clase H<br>208/50-60 clase H<br>240/60, 230/50 clase H<br>
Entorno de funcionamientoPeligroso, interior, exterior
Normas/regulacionesVÁLVULA DE SERVICIO GENERAL PARA LOCALIZACIONES PELIGROSAS CERTIFICADA POR UL ARCHIVO E25549 PARA EE. UU. Y CANADÁ, CLASE I Div1 GRUPOS BCD, GRUPOS EFG CLASE II SEGÚN UL429/UL1203 Y CAN C22 CSA N.º 139, 30, 25. TIPOS DE REVESTIMIENTO 4X, 6P. JUNTA INDIVIDUAL POR UL122701. CLASE I ZONA 1 GRUPO IIB +H2 Y CLASE II, ZONA 21 GRUPO IIIC. IECEx Y ATEX Ex db IIC Gb, Ex tb IIIC Db (IECEx UL 23.0019X, UL 23 ATEX 2971X). CLASIFICACIÓN DE PROTECCIÓN DE INGRESO: IP66, IP68. (MODELO 327C Ex db tb ANTIDEFLAGRANTE)