PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Válvulas boster de volumen ASCO™ 330A

Los bosters de volumen ASCO serie 330A son bosters flexibles, robustos y altamente confiables diseñados para mejorar el rendimiento neumático de las válvulas de encendido/apagado y de control. Disponible en tamaños de 1/2 a 2 in, el rango del boster ofrece gran flexibilidad. Se encuentran disponibles versiones de acero inoxidable y aluminio que cubren un intervalo de temperatura funcional de –60 °C a +90 °C. Las electroválvulas se pueden acoplar cerca del boster por medio del plano de acoplamiento NAMUR, haciendo más sencilla la selección de la electroválvula así como la mejora en el rendimiento. Una opción de montaje única permite que el boster y el actuador se desinstalen sin afectar la canalización de instrumentos.

Los bosters de volumen serie 330A son solamente un producto en la amplia cartera de componentes de control del actuador de la válvula. Estos van desde reguladores del filtro y electroválvulas hasta armarios que permiten la operación y pruebas de apertura parcial de las válvulas de apagado de emergencia, formando parte de un sistema instrumentado de seguridad.

especificaciones

KV/CV1/2": 4.0/4.6, 1":11/12.7, 1 1/2": 41/47, 2": 49/57
Rango de temperaturaambiente de –60 °C a + 90 °C
MaterialAluminio anodizado o acero inoxidable 316L
Radio de control1 : 1
Tamaño del tubo1/2 in; 1 in; 1 1/2 in; 2 in ANPT y BSP/ISO 228/1