Electroválvulas de obturador/pistón ASCO serie 344

Las válvulas ASCO serie 344 incorporan un diseño de obturador operado por pistón para caudal alto en una variedad de aplicaciones. Su construcción sólida y robusta se puede usar con aire o agua. La serie 344 es adecuada para usarla en instrumentos analíticos y de diagnóstico, biocombustibles, equipo de calefacción, producción de ciencias de la vida y refino.

1 - 10 de 2461 resultados de productos
Seleccionar columnas
Accionamiento
Conexión de montaje de la electrónica
Material del cuerpo
Diámetro
Clase de bobina
Min Operating Press. (Light Oil)
Fluido
Presión máxima de funcionamiento (aire)
Presión mínima de funcionamiento (PSI)
Max Operating Press. (Light Oil)
Temperatura mínima ambiental
Frecuencia
Presión máxima de funcionamiento (agua)
Presión máxima de operación (PSI)
Temperatura máxima ambiental
Caudal (Cv)
Presión mínima de funcionamiento (aire)
Accesorios/puerto de presión
Tamaño de la tubería/puerto
Tipo de producto
Presión mínima de funcionamiento (agua)
Peso del producto
Función de válvula
Voltaje
Vataje
Envío inmediato disponible
Disponibilidad
Mejor coincidencia
Mejor coincidencia
Nombre del producto (A-Z)
Nombre del producto (Z-A)
SKU del producto (A-Z)
SKU del producto (Z-A)
No Image Available For Product
242222-001-F

AccionamientoConexión de montaje de la electrónicaMaterial del cuerpoDiámetroClase de bobina
Solenoide - mando directo
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
242222-101-F

AccionamientoConexión de montaje de la electrónicaMaterial del cuerpoDiámetroClase de bobina
Solenoide - mando directo
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
242224-001-F

AccionamientoConexión de montaje de la electrónicaMaterial del cuerpoDiámetroClase de bobina
Solenoide - mando directo
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
242226-001-F

AccionamientoConexión de montaje de la electrónicaMaterial del cuerpoDiámetroClase de bobina
Solenoide - mando directo
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
242226-002-F

AccionamientoConexión de montaje de la electrónicaMaterial del cuerpoDiámetroClase de bobina
Solenoide - mando directo
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
242226-101-F

AccionamientoConexión de montaje de la electrónicaMaterial del cuerpoDiámetroClase de bobina
Solenoide - mando directo
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
242228-001-F

AccionamientoConexión de montaje de la electrónicaMaterial del cuerpoDiámetroClase de bobina
Solenoide - mando directo
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
242233-001-F

AccionamientoConexión de montaje de la electrónicaMaterial del cuerpoDiámetroClase de bobina
Solenoide - mando directo
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
242256-001-F

AccionamientoConexión de montaje de la electrónicaMaterial del cuerpoDiámetroClase de bobina
Solenoide - mando directo
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
242258-001-F

ASCO 242258-001-F

AccionamientoConexión de montaje de la electrónicaMaterial del cuerpoDiámetroClase de bobina
Solenoide - mando directo
AÑADIR A LA LISTA