Electroválvulas ASCO™ serie 356

Las electroválvulas ASCO serie 356 tienen un diseño compacto y ligero para el control de actuadores de mando individual o ciclos de llenado o drenaje. Las construcciones de latón o acero inoxidable tienen una amplia gama de elastómeros y obturadores de cierre hermético para aplicaciones de servicio especiales.

1 - 10 de 290 resultados de productos
Seleccionar columnas
Accionamiento
Tipo de conexión
Material del cuerpo
Certificaciones
Clase de bobina
Tamaño de la tubería/puerto
Max Operating Press. (Light Oil)
Presión máxima de funcionamiento (agua)
Accesorios/puerto de presión
Frecuencia
Presión máxima de operación (PSI)
Fluido
Presión máxima de funcionamiento (aire)
Tipo de conexión eléctrica
Tipo de producto
Voltaje
Función de válvula
Vataje
Material de sellado
Envío inmediato disponible
Disponibilidad
Mejor coincidencia
Mejor coincidencia
Nombre del producto (A-Z)
Nombre del producto (Z-A)
SKU del producto (A-Z)
SKU del producto (Z-A)
No Image Available For Product
8356C119L09CMF0

ASCO 8356C119L09CMF0

AccionamientoTipo de conexiónMaterial del cuerpoCertificacionesClase de bobina
NPT Body ConnectionLatónEAC|EU Regulation 1935/2004|NSF
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
8356C119L09CMF1

ASCO 8356C119L09CMF1

AccionamientoTipo de conexiónMaterial del cuerpoCertificacionesClase de bobina
NPT Body ConnectionLatónEAC|EU Regulation 1935/2004|NSF
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
8356C119S19CMF0

ASCO 8356C119S19CMF0

AccionamientoTipo de conexiónMaterial del cuerpoCertificacionesClase de bobina
NPT Body ConnectionLatónEAC|EU Regulation 1935/2004|NSF
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
8356C119S19CMF1

ASCO 8356C119S19CMF1

AccionamientoTipo de conexiónMaterial del cuerpoCertificacionesClase de bobina
NPT Body ConnectionLatónEAC|EU Regulation 1935/2004|NSF
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
8356C119S1V00F1

ASCO 8356C119S1V00F1

AccionamientoTipo de conexiónMaterial del cuerpoCertificacionesClase de bobina
NPT Body ConnectionLatónEAC
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
8356C121S1N00F0

ASCO 8356C121S1N00F0

AccionamientoTipo de conexiónMaterial del cuerpoCertificacionesClase de bobina
NPT Body ConnectionLatónEAC
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
8356C124L0V00F0

ASCO 8356C124L0V00F0

AccionamientoTipo de conexiónMaterial del cuerpoCertificacionesClase de bobina
NPT Body ConnectionLatónEAC
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
8356C124S0V00F0

ASCO 8356C124S0V00F0

AccionamientoTipo de conexiónMaterial del cuerpoCertificacionesClase de bobina
NPT Body ConnectionLatónEAC
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
8356C124S1V00F0

ASCO 8356C124S1V00F0

AccionamientoTipo de conexiónMaterial del cuerpoCertificacionesClase de bobina
NPT Body ConnectionLatónEAC
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
8356C129S1E00F1

ASCO 8356C129S1E00F1

AccionamientoTipo de conexiónMaterial del cuerpoCertificacionesClase de bobina
NPT Body ConnectionAcero inoxidableEAC
AÑADIR A LA LISTA