ASCO™ 362 Válvula de carrete

Los distribuidores de corredera ASCO serie 362 están diseñados para la automatización de válvulas de control en los mercados de petróleo y gas aguas arriba, medias y aguas abajo. Las válvulas incorporan la tecnología comprobada de solenoide de ASCO que ofrece fiabilidad incomparable en aplicaciones críticas. La serie 362 es una válvula de tres vías diseñada para aplicaciones de válvula de proceso de simple efecto. Está disponible en 1/4 de pulgada hasta 1 pulgada, construcciones de acero inoxidable 316L y latón para la resistencia de corrosión en entornos complicados.

1 - 3 de 3 resultados de productos
Seleccionar columnas
Accionamiento
Presión máxima de funcionamiento (aire)
Material del cuerpo
Clase de bobina
Temperatura máxima ambiental
Voltaje
Presión mínima de funcionamiento (PSI)
Tamaño de la tubería/puerto
Temperatura mínima ambiental
Accesorios/puerto de presión
Tipo de producto
Presión mínima de funcionamiento (aire)
Presión máxima de operación (PSI)
Función de válvula
Vataje
Envío inmediato disponible
Disponibilidad
Mejor coincidencia
Mejor coincidencia
Nombre del producto (A-Z)
Nombre del producto (Z-A)
SKU del producto (A-Z)
SKU del producto (Z-A)
No Image Available For Product
8362A201H183CF1

ASCO 8362A201H183CF1

AccionamientoPresión máxima de funcionamiento (aire)Material del cuerpoClase de bobinaTemperatura máxima ambiental
SolenoideAcero inoxidableFT
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
8362A501H1811F1

ASCO 8362A501H1811F1

AccionamientoPresión máxima de funcionamiento (aire)Material del cuerpoClase de bobinaTemperatura máxima ambiental
Solenoide
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
8362AD01H181CF1

ASCO 8362AD01H181CF1

AccionamientoPresión máxima de funcionamiento (aire)Material del cuerpoClase de bobinaTemperatura máxima ambiental
SolenoideLatónFT
547,00 US$
AÑADIR A LA LISTA