Electroválvulas ASCO™ serie 370
especificaciones
| Actuador de válvula | Solenoide - Mando directo, solenoide |
| Material del cuerpo | Latón, acero inoxidable |
| Medios | Aire, gas neutro, aceite ligero, agua |
| Tamaño de tubo/puerto | 1/4" |
| Tipo de puerto | G ISO228/1-G BSPP |
| Función | 3/2 normalmente cerrada, 3/2 normalmente abierta, 3/2 Universal |
| Caudal | De 0,04 a 0,2 Kv, De 0,2 a 0,43 Kv |
| Voltaje | Rango de voltaje 100 a 240 CA/CC, rango de voltaje de 12 a 24 CC, rango de voltaje de 48 CC, 115 CA, 24 CA, 24 a 120 CA/CC |
| Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo | 10,3-34,5 Bar, 150-500 PSIG |
| Normas/regulaciones | ISO, IEC 60529 (Protección contra ingreso), IP65 |