PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Válvula de pinzamiento ASCO™ serie 384

ASCO serie 384 es una válvula de pinzamiento con mando eléctrico y cuerpo de aluminio diseñada para usarse con líquidos de alta pureza y altamente agresivos. La válvula de 3 vías tiene una separación hermética entre su mecanismo de control y el líquido dentro de las tuberías para evitar la contaminación por partículas provocada por la fricción de las piezas móviles. Esta construcción asegura la máxima pureza de líquidos en instrumentación analítica y médica y aplicaciones industriales. Las aplicaciones típicas incluyen hemodiálisis, sistemas de recolección urinaria, sistemas intravenosos (IV) y distribución de medicamentos.

especificaciones

Actuador de válvulaSolenoide
Materiales del cuerpoAluminio
MediosLíquidos/gases agresivos
Tubería/orificio3 vías - 3/2 Universal ; 3/2 normalmente cerrada
Tipo de orificio12 CC, 24 CC | 50/60
Función3 vías - &frac32; universal, &frac32; normalmente cerrada
CaudalCorrosivo, interior
Tensión12 CC; 24 CC | 50/60
Presión de funcionamiento/diferencial máximaVacío a 150 PSIG
Entorno operativoCorrosivo, interior
Normas/regulaciones