Válvulas de mando por presión ASCO™ serie 398
especificaciones
| Actuador de válvula | |
| Materiales del cuerpo | Acero inoxidable |
| Medios | Aire, gases neutros, agua caliente, aceite ligero, agua, vapor |
| Tubería/orificio | 1/2"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2" |
| Función | 3 vías - 3/2 normalmente cerrada; 3 vías - 3/2 normalmente abierta |