Válvulas de reinicio manual ASCO™ serie 408

Las válvulas ASCO de la serie 408 son versiones de reinicio manual que no liberan voltaje; electroválvulas resistentes de la serie 342 y 344 de ASCO´ (1/4" y 3/8" NPT). Una vez activadas, solo se pueden reiniciar manualmente para el funcionamiento automático. Son adecuadas para aplicaciones como refinerías y embotellado.

especificaciones

Actuador de válvulaRearme manual
Material del cuerpoLatón
MediosAire, gas neutro, aceite ligero, agua
Tamaño de tubo/puerto1/4"; 1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"
Tipo de puertoNPTF
Función4 vías - 4/2
CaudalDe 0,04 a 0,2 Kv, de 0,04 a 0,2 Kv, de 0,04 a 0,2 Kv, de 0,04 a 0,2 Kv, de 0,04 a 0,2 Kv
Voltaje24 CA, 110 CA, 6 CA, 12 CC, 24 CC, 48 CC, 120 CC, 240 CC, 120 CA
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximoVacío a 150 PSIG, 150-500 PSIG
Entorno operativoInterior, exterior, peligroso
Normas/regulacionesATEX Zona 0-20, Clase I Div 1, Clase I Div 2, CSA, IEC Ex Zona 0-20, Tipo 1, Tipo 3, Tipo 9, Tipo 7