Cilindro sin vástago serie 446 de ASCO™ Numatics

A partir de diciembre de 2020, el cilindro serie 446 conforme a ISO 15552 ya no estará disponible para la venta, y será reemplazado por la serie RTC de AVENTICS.


Las piezas de repuesto estarán disponibles hasta septiembre de 2025.


La documentación pertinente todavía se encuentra disponible a continuación.


Para este tipo de cilindros neumáticos sin vástago, vea la serie RTC de AVENTICS.


características

  • Los cilindros redondos serie 446 de ASCO™ Numatics ya no están disponibles para la venta.