Cilindro de doble vástago ASCO™ Numatics serie 447

ASCO Numatics serie 447 es una línea de cilindros neumáticos con guías lineales integrales y antirrotación. Ofrece un diseño seguro y compacto con cuerpos estrechos y apilables. Los cilindros son adecuados para diferentes aplicaciones, incluyendo embalaje, sala de prensa y estampado en metal, fabricación de neumáticos, producción automóviles y embalaje en cajas.

especificaciones

FunciónDoble efecto, simple vástago, antirrotación
Material del cuerpoAleación ligera
Orificio20 mm, 25 mm, 32 mm, 16 mm
Entorno operativoInterior, Exterior
Carrera10 mm máx., 25 mm máx., 40 mm máx., 50 mm máx., 80 mm máx., 100 mm máx., 125 mm máx., 160 mm