Cilindros compactos serie 449 conformes a ISO 21287 de ASCO™ Numatics
A partir de diciembre de 2020, el cilindro serie 449 conforme a ISO 21287 ya no estará disponible para la venta, y será reemplazado por la serie CCI de AVENTICS.
Las piezas de repuesto estarán disponibles hasta septiembre de 2025.
La documentación pertinente todavía se encuentra disponible a continuación.
Para este tipo de cilindro compacto conforme a ISO 21287, vea la serie CCI de AVENTICS.
características
- Los cilindros compactos serie 449 conformes a ISO 21287 de ASCO™ Numatics ya no están disponibles para la venta.