Cilindros y actuadores serie 450 de ASCO™ Numatics
A partir de septiembre de 2020, el cilindro con vástago serie 450 conforme a ISO 15552 ya no estará disponible para la venta, y será reemplazado por las series TRB e ITS de AVENTICS.
Las piezas de repuesto estarán disponibles hasta septiembre de 2025.
La documentación pertinente todavía se encuentra disponible a continuación.
Para este tipo de cilindros con vástago conformes a ISO 15552, vea la serie TRB de AVENTICS, o la serie ITS de AVENTICS.
características
- Los cilindros y actuadores neumáticos serie 450 de ASCO™ Numatics ya no están disponibles para la venta.