Cilindros/actuador serie 454 de ASCO™ Numatics
A partir de diciembre de 2021, el cilindro de diseño limpio serie 454 conforme a ISO 15552 ya no estará disponible para la venta, y será reemplazado por la serie CCL-IS de AVENTICS.
Las piezas de repuesto estarán disponibles hasta diciembre de 2026.
La documentación pertinente todavía se encuentra disponible a continuación.
Para este tipo de cilindro de diseño limpio conforme a ISO 15552, vea la serie CCL-IS de AVENTICS.
características
- Los Cilindros/actuador serie 454 de ASCO™ Numatics ya no están disponibles para la venta.