ASCO™ 551 Válvula de corredera

ASCO serie 551 es una línea de electroválvulas de corredera compactas, que son ideales para controlar el aire o los gases neutros en entornos difíciles. El diseño único de las válvulas combina juntas en T duras y tóricas flexibles que proporcionan un cierre hermético a las burbujas, resistencia a la suciedad fiabilidad de varios millones de ciclos. La serie 551 viene en cuerpos de aluminio anodizado, latón y acero inoxidable con conexiones NPT y BSP de ¼ de pulgada. Es adecuado para las condiciones extremas que se encuentran en productos químicos, refinación, aplicaciones de la industria alimentaria y procesamiento de ciencias de la vida.

1 - 10 de 45 resultados de productos
Seleccionar columnas
Accionamiento
Caudal (Cv)
Material del cuerpo
Certificaciones
Clase de bobina
Presión mínima de funcionamiento (aire)
Presión máxima de funcionamiento (agua)
Accesorios/puerto de presión
Presión máxima de operación (PSI)
Presión mínima de funcionamiento (PSI)
Temperatura máxima ambiental
Fluido
Temperatura mínima ambiental
Presión máxima de funcionamiento (aire)
Frecuencia
Orificio
Peso del producto
Tipo de producto
Tamaño de la tubería/puerto
Material de sellado
Voltaje
Función de válvula
Vataje
Envío inmediato disponible
Disponibilidad
Mejor coincidencia
Mejor coincidencia
Nombre del producto (A-Z)
Nombre del producto (Z-A)
SKU del producto (A-Z)
SKU del producto (Z-A)
No Image Available For Product
8551A001

ASCO 8551A001 Spool Valve

AccionamientoCaudal (Cv)Material del cuerpoCertificacionesClase de bobina
No Image Available For Product
8551A002

ASCO 8551A002 Solenoid Spool Valve

AccionamientoCaudal (Cv)Material del cuerpoCertificacionesClase de bobina
Aluminio;Aleación ligeraFT
No Image Available For Product
8551A005

ASCO 8551A005 Solenoid Spool Valve

AccionamientoCaudal (Cv)Material del cuerpoCertificacionesClase de bobina
0.86Aluminio;Aleación ligeraFT
No Image Available For Product
8551A017

ASCO 8551A017 Spool Valve

AccionamientoCaudal (Cv)Material del cuerpoCertificacionesClase de bobina
No Image Available For Product
8551A018

ASCO 8551A018 Solenoid Spool Valve

AccionamientoCaudal (Cv)Material del cuerpoCertificacionesClase de bobina
0.86Aluminio;Aleación ligeraFT
No Image Available For Product
8551B301

ASCO 8551B301 Solenoid Spool Valve

AccionamientoCaudal (Cv)Material del cuerpoCertificacionesClase de bobina
Aluminio;Aleación ligeraH|F
No Image Available For Product
8551B302

ASCO 8551B302 Solenoid Spool Valve

AccionamientoCaudal (Cv)Material del cuerpoCertificacionesClase de bobina
10AluminioH
No Image Available For Product
8551B303

ASCO 8551B303 Solenoid Spool Valve

AccionamientoCaudal (Cv)Material del cuerpoCertificacionesClase de bobina
10LatónH
No Image Available For Product
8551B304

ASCO 8551B304 Solenoid Spool Valve

AccionamientoCaudal (Cv)Material del cuerpoCertificacionesClase de bobina
11.7LatónH
No Image Available For Product
8551B305

ASCO 8551B305 Solenoid Spool Valve

AccionamientoCaudal (Cv)Material del cuerpoCertificacionesClase de bobina
AluminioH