PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Válvulas neumáticas Numatics™ 5599-1

La serie ISO 5599-1 de Numatics es una línea de válvulas neumáticas de alta velocidad y servicio pesado diseñadas para servicio general en una amplia variedad de aplicaciones de automatización. Las válvulas cumplen con la norma ISO 5599/1 para la intercambiabilidad de la unidad de válvula a la base. Las válvulas resistentes y multiusos emplean el montaje patentado de corredera y manguito de Numatics para ofrecer un rendimiento ultra fiable.

especificaciones

Actuador de válvulaSolenoide - acción directa
Tamaño de tubería/puerto1/4 "; 1/2 "; 3/8 "; 3/4 "
Tipo de puertoG ISO228/1-G BSPP, NPTF
Función4 vías- 5/2; 4 vías - 5/3, 4 vías - 5/3 - centro cerrado; 4 vías - 5/3 - centro abierto
CaudalDe 1,0 Cv a 2,0 Cv, De 2,0 Cv a 6,0 Cv
Normas/regulacionesCSA, IP65, ISO
Entorno de funcionamientoInterior, Exterior, lavado a fondo
MediosAire, gases neutros, vacío