PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Distribuidores ASCO™ serie 562

Los distribuidores de corredera ASCO serie 562 están diseñados para la automatización de válvulas de control en los mercados de petróleo y gas aguas arriba, medias y aguas abajo. Las válvulas incorporan la tecnología probada de solenoide de ASCO que ofrece fiabilidad incomparable en aplicaciones críticas. La serie 562 es una válvula de cuatro vías diseñada para aplicaciones de válvulas de proceso de doble efecto. Está disponible en una construcción latón y acero inoxidable 316L de 1/4 a 1 pulgada que ofrece resistencia a la corrosión en ambientes hostiles.

Your selection:
    Solenoid
    NPT
    Solenoid Valve
    5 Day
    1 - 1 de 1 resultados de productos
    Seleccionar columnas
    Accionamiento
    Tamaño de la tubería/puerto
    Accesorios/puerto de presión
    Tipo de producto
    Función de válvula
    Envío inmediato disponible
    Disponibilidad
    Mejor coincidencia
    Mejor coincidencia
    Nombre del producto (A-Z)
    Nombre del producto (Z-A)
    SKU del producto (A-Z)
    SKU del producto (Z-A)
    No Image Available For Product
    8562A206H131FH1

    ASCO 8562A206H131FH1

    AccionamientoTamaño de la tubería/puertoAccesorios/puerto de presiónTipo de productoFunción de válvula
    SolenoideNPTVálvula de solenoide
    2663,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA