Válvula proporcional MotorFlowD ASCO™ serie 610

Motorflow D ASCO serie 610 es una válvula proporcional motorizada que es ideal para las aplicaciones donde no hay aire disponible. La válvula está diseñada para el control de flujo y tiene un controlador integral. Puede funcionar con una batería y tiene un bajo consumo de energía. Las aplicaciones típicas incluyen máquinas de moldeado por inyección de plástico, control de clima, hornos industriales y muchos más.

especificaciones

Actuador de válvulaMotorizada, Proporcional
Tubo / Talla orificio1/4"
Tipo de orificioG ISO228/1-G BSPP
Función2/2 normalmente cerrada
CaudalDe 1,73 a 5,19 Kv
Normas/regulacionesIP65, RoHS, IEC 60529 (protección contra ingresos)
Entorno operativoInteriores
MediosAire, gases neutros, aceite ligero, agua