especificaciones
| Actuador de válvula | Eléctrico |
| Materiales del cuerpo | Plásticos técnicos |
| Medios | Aire, gas neutro |
| Tubo / Talla orificio | M5 |
| Tipo de orificio | Brida |
| Función | 2 vías - 2/2 normalmente cerrada, 2 vías - 2/2 normalmente abierta |
| Caudal | De 0,04 a 0,2 Kv |
| Tensión | 12 CC, 24 CC, 6 CC |
| Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo | Vacío a 10,3 Bar |
| Entorno operativo | |
| Normas/regulaciones | Zonas ATEX 2-22 |