Reguladores de filtro de aluminio ASCO™ serie 641/2/3

Los reguladores de filtro de aluminio de la serie 641/2/3 de ASCO maximizan la eficiencia del proceso al proporcionar altas velocidades de caudal y una regulación precisa de la presión a los instrumentos downstream. La sólida filtración de medios evita la contaminación del proceso downstream, lo que mejora la seguridad y la confiabilidad. La construcción resistente de aluminio con revestimiento especializado soporta entornos de procesos exigentes.

especificaciones

Tamaños de puertoNPT y G de 1/4" a 1"
Rango de caudalDe 78 a 370,8 SCFM (de 2210 a 10 500 l/m)
Presión máxima de entradaHasta 290 psi (20 bar)
Presión ajustableDe 7,3 a 152,3 psi (de 0,5 a 10,5 bar)
Ajuste de la presiónTornillo, manija en T
Capacidad del filtro5µm, 25µm, 40µm
Material del cuerpo, bonete y tazaAluminio (aluminio con bajo contenido de cobre disponible)
Temperatura ambienteJuntas NBR de −40 °F a 194 °F (de −40 °C a 90 °C), de −4 °F a 176 °F (de −20 °C a 80 °C) (sellos FKM)
Versión de baja temperatura−61 °F a 194 °F (−52 °C a 90 °C)
DrenajeDrenaje manual metálico y drenaje automático
A prueba de manipulacionesDisponible
Escape rápidoDisponible
CertificaciónATEX/CRN/UKCA para equipos no eléctricos