ASCO™ 8210G074 Solenoid Valve

ASCO 8210G074 is a line of ultra-reliable, high-flow general service solenoid valves for liquid, corrosive, and air/inert gas service. Industrial applications include car wash equipment, air compressors, pumps, laundry equipment, and industrial water control.

Your selection:
    Solenoid
    FT
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    5 Day
    Same Day
    NPT
    Solenoid Valve
    10.1 W
    24 AC
    110 AC
    120 AC
    220 AC
    240 AC
    1 - 6 de 6 resultados de productos
    Seleccionar columnas
    Accionamiento
    Clase de bobina
    Frecuencia
    Temperatura máxima ambiental
    Disponibilidad
    Caudal (Cv)
    Fluido
    Tamaño de la tubería/puerto
    Material de sellado
    Material del cuerpo
    Certificaciones
    Min Operating Press. (Light Oil)
    Presión máxima de funcionamiento (agua)
    Accesorios/puerto de presión
    Presión mínima de funcionamiento (agua)
    Presión máxima de funcionamiento (aire)
    Temperatura mínima ambiental
    Presión mínima de funcionamiento (aire)
    Max Operating Press. (Light Oil)
    Orificio
    Tipo de producto
    Función de válvula
    Vataje
    Voltaje
    Envío inmediato disponible
    Mejor coincidencia
    Mejor coincidencia
    Nombre del producto (A-Z)
    Nombre del producto (Z-A)
    SKU del producto (A-Z)
    SKU del producto (Z-A)
    No Image Available For Product
    8210G074AC110/50D

    ASCO 8210G074AC110/50D

    AccionamientoClase de bobinaFrecuenciaTemperatura máxima ambientalDisponibilidad
    SolenoideFT50 HzSame Day
    329,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    8210G074AC120/60,110/50D

    ASCO 8210G074AC120/60,110/50D

    AccionamientoClase de bobinaFrecuenciaTemperatura máxima ambientalDisponibilidad
    SolenoideFT50/60 HzSame Day
    329,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    8210G074AC120/60D

    ASCO 8210G074AC120/60D

    AccionamientoClase de bobinaFrecuenciaTemperatura máxima ambientalDisponibilidad
    SolenoideFT60 HzSame Day
    329,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    8210G074AC240/60,220/50D

    ASCO 8210G074AC240/60,220/50D

    AccionamientoClase de bobinaFrecuenciaTemperatura máxima ambientalDisponibilidad
    SolenoideFT50/60 Hz5 Day
    277,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    SC8210G074AC120/60,110/50

    ASCO SC8210G074AC120/60,110/50

    AccionamientoClase de bobinaFrecuenciaTemperatura máxima ambientalDisponibilidad
    SolenoideFT50/60 Hz5 Day
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    SC8210G074AC24/60

    ASCO SC8210G074AC24/60

    AccionamientoClase de bobinaFrecuenciaTemperatura máxima ambientalDisponibilidad
    SolenoideFT60 Hz5 Day
    294,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA