ASCO™ 8316G301 Solenoid Valve

ASCO 8316G301 is a line of high-flow, 3-way solenoid valves, which can be used to pilot large actuators and provide quick closing of large control valves.

Your selection:
    Solenoid
    12 DC
    24 DC
    48 DC
    Explosion Proof (Class 1 Div 1 / Zone 1)
    NPT Body Connection
    Screw terminals
    5 Day
    F
    LP
    140
    150
    -20
    15
    Solenoid Valve
    1.4
    1.4 W
    1.7 W
    NPT
    Class F - DC Surge Suppression
    Air service at (-40 degrees)
    Junction box
    1 - 10 de 23 resultados de productos
    Seleccionar columnas
    Accionamiento
    Voltaje
    Clasificación del área
    Tipo de conexión
    Disponibilidad
    Mejor coincidencia
    Mejor coincidencia
    Nombre del producto (A-Z)
    Nombre del producto (Z-A)
    SKU del producto (A-Z)
    SKU del producto (Z-A)
    No Image Available For Product
    8316G301MBDC24/DCD

    ASCO 8316G301MBDC24/DCD

    AccionamientoVoltajeClasificación del áreaTipo de conexiónDisponibilidad
    Solenoide24 CC5 Day
    986,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    EF8316G301DC12/DCD

    ASCO EF8316G301DC12/DCD

    AccionamientoVoltajeClasificación del áreaTipo de conexiónDisponibilidad
    Solenoide12 CC5 Day
    1075,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    EF8316G301DC24/DCD

    ASCO EF8316G301DC24/DCD

    AccionamientoVoltajeClasificación del áreaTipo de conexiónDisponibilidad
    Solenoide24 CCAntideflagrante (Clase 1 Div 1 / Zona 1)NPT Body Connection5 Day
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    EF8316G301DC48/DCD

    ASCO EF8316G301DC48/DCD

    AccionamientoVoltajeClasificación del áreaTipo de conexiónDisponibilidad
    Solenoide48 CCAntideflagrante (Clase 1 Div 1 / Zona 1)NPT Body Connection5 Day
    1354,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    EF8316G301MBDC12/DCD

    ASCO EF8316G301MBDC12/DCD

    AccionamientoVoltajeClasificación del áreaTipo de conexiónDisponibilidad
    Solenoide12 CCAntideflagrante (Clase 1 Div 1 / Zona 1)NPT Body Connection5 Day
    1123,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    EF8316G301MBDC24/DCD

    ASCO EF8316G301MBDC24/DCD

    AccionamientoVoltajeClasificación del áreaTipo de conexiónDisponibilidad
    Solenoide24 CCAntideflagrante (Clase 1 Div 1 / Zona 1)NPT Body Connection5 Day
    1123,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    EF8316G301MBDC48/DCD

    ASCO EF8316G301MBDC48/DCD

    AccionamientoVoltajeClasificación del áreaTipo de conexiónDisponibilidad
    Solenoide48 CCAntideflagrante (Clase 1 Div 1 / Zona 1)NPT Body Connection5 Day
    1402,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    EFMF8316G301DC24/DCD

    ASCO EFMF8316G301DC24/DCD

    AccionamientoVoltajeClasificación del áreaTipo de conexiónDisponibilidad
    Solenoide24 CCAntideflagrante (Clase 1 Div 1 / Zona 1)NPT Body Connection|Screw terminals5 Day
    1161,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    EFMF8316G301MBDC24/DCD

    ASCO EFMF8316G301MBDC24/DCD

    AccionamientoVoltajeClasificación del áreaTipo de conexiónDisponibilidad
    Solenoide24 CCAntideflagrante (Clase 1 Div 1 / Zona 1)NPT Body Connection|Screw terminals5 Day
    1209,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    EV8316G301DC12/DCD

    ASCO EV8316G301DC12/DCD

    AccionamientoVoltajeClasificación del áreaTipo de conexiónDisponibilidad
    Solenoide12 CCAntideflagrante (Clase 1 Div 1 / Zona 1)NPT Body Connection5 Day
    1082,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA