ASCO™ 8316G303 Solenoid Valve

ASCO 8316G303 is a line of high-flow, 3-way solenoid valves, which can be used to pilot large actuators and provide quick closing of large control valves.

Your selection:
    Solenoid
    12 DC
    24 DC
    48 DC
    Explosion Proof (Class 1 Div 1 / Zone 1)
    Safe area - General Purpose
    NPT Body Connection
    Screw terminals
    5 Day
    F
    LP
    140
    150
    -20
    15
    Solenoid Valve
    1.4
    1.4 W
    1.7 W
    NPT
    Class F - DC Surge Suppression
    Air service at (-40 degrees)
    1 - 10 de 27 resultados de productos
    Seleccionar columnas
    Accionamiento
    Voltaje
    Clasificación del área
    Tipo de conexión
    Disponibilidad
    Mejor coincidencia
    Mejor coincidencia
    Nombre del producto (A-Z)
    Nombre del producto (Z-A)
    SKU del producto (A-Z)
    SKU del producto (Z-A)
    No Image Available For Product
    8316G303DC24/DCD

    ASCO 8316G303DC24/DCD

    AccionamientoVoltajeClasificación del áreaTipo de conexiónDisponibilidad
    Solenoide24 CC5 Day
    1063,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    8316G303MBDC24/DCD

    ASCO 8316G303MBDC24/DCD

    AccionamientoVoltajeClasificación del áreaTipo de conexiónDisponibilidad
    Solenoide24 CCÁrea segura: uso generalNPT Body Connection5 Day
    1111,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    8316G303VDC24/DCD

    ASCO 8316G303VDC24/DCD

    AccionamientoVoltajeClasificación del áreaTipo de conexiónDisponibilidad
    Solenoide24 CCÁrea segura: uso generalNPT Body Connection5 Day
    1156,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    8316G303VMBDC24/DCD

    ASCO 8316G303VMBDC24/DCD

    AccionamientoVoltajeClasificación del áreaTipo de conexiónDisponibilidad
    Solenoide24 CCÁrea segura: uso generalNPT Body Connection5 Day
    1204,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    EF8316G303DC12/DCD

    ASCO EF8316G303DC12/DCD

    AccionamientoVoltajeClasificación del áreaTipo de conexiónDisponibilidad
    Solenoide12 CC5 Day
    1200,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    EF8316G303DC24/DCD

    ASCO EF8316G303DC24/DCD

    AccionamientoVoltajeClasificación del áreaTipo de conexiónDisponibilidad
    Solenoide24 CCAntideflagrante (Clase 1 Div 1 / Zona 1)NPT Body Connection5 Day
    1200,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    EF8316G303DC48/DCD

    ASCO EF8316G303DC48/DCD

    AccionamientoVoltajeClasificación del áreaTipo de conexiónDisponibilidad
    Solenoide48 CCAntideflagrante (Clase 1 Div 1 / Zona 1)NPT Body Connection5 Day
    1479,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    EF8316G303MBDC12/DCD

    ASCO EF8316G303MBDC12/DCD

    AccionamientoVoltajeClasificación del áreaTipo de conexiónDisponibilidad
    Solenoide12 CC5 Day
    1248,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    EF8316G303MBDC24/DCD

    ASCO EF8316G303MBDC24/DCD

    AccionamientoVoltajeClasificación del áreaTipo de conexiónDisponibilidad
    Solenoide24 CCAntideflagrante (Clase 1 Div 1 / Zona 1)NPT Body Connection5 Day
    1248,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    EF8316G303MBDC48/DCD

    ASCO EF8316G303MBDC48/DCD

    AccionamientoVoltajeClasificación del áreaTipo de conexiónDisponibilidad
    Solenoide48 CCAntideflagrante (Clase 1 Div 1 / Zona 1)NPT Body Connection5 Day
    1527,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA