ASCO™ 8316H302 Solenoid Valve

ASCO 8316H302 is a line of high-flow, 3-way solenoid valves, which can be used to pilot large actuators and provide quick closing of large control valves.

Your selection:
    Solenoid
    12 DC
    24 DC
    125 DC
    125 DC Battery Charging
    Explosion Proof (Class 1 Div 1 / Zone 1)
    NPT Body Connection
    Screw terminals
    5 Day
    Same Day
    FT
    LP3
    149
    130
    -4
    32
    15
    Solenoid Valve
    0.55
    0.55 W
    0.7 W
    0.75 W
    NPT
    Class F - DC Surge Suppression
    Class H - High temperature
    Air service at (-40 degrees)
    Junction box
    1 - 10 de 26 resultados de productos
    Seleccionar columnas
    Accionamiento
    Voltaje
    Clasificación del área
    Tipo de conexión
    Disponibilidad
    Mejor coincidencia
    Mejor coincidencia
    Nombre del producto (A-Z)
    Nombre del producto (Z-A)
    SKU del producto (A-Z)
    SKU del producto (Z-A)
    No Image Available For Product
    EF8316H302DC12/DCD

    ASCO EF8316H302DC12/DCD

    AccionamientoVoltajeClasificación del áreaTipo de conexiónDisponibilidad
    Solenoide12 CCAntideflagrante (Clase 1 Div 1 / Zona 1)NPT Body Connection5 Day
    1075,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    EF8316H302DC24/DCD

    ASCO EF8316H302DC24/DCD

    AccionamientoVoltajeClasificación del áreaTipo de conexiónDisponibilidad
    Solenoide24 CCAntideflagrante (Clase 1 Div 1 / Zona 1)NPT Body ConnectionSame Day
    1075,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    EF8316H302MBDC12/DCD

    ASCO EF8316H302MBDC12/DCD

    AccionamientoVoltajeClasificación del áreaTipo de conexiónDisponibilidad
    12 CCAntideflagrante (Clase 1 Div 1 / Zona 1)NPT Body Connection5 Day
    1123,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    EF8316H302MBDC24/DCD

    ASCO EF8316H302MBDC24/DCD

    AccionamientoVoltajeClasificación del áreaTipo de conexiónDisponibilidad
    Solenoide24 CC5 Day
    1123,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    EF8316H302VDC12/DCD

    ASCO EF8316H302VDC12/DCD

    AccionamientoVoltajeClasificación del áreaTipo de conexiónDisponibilidad
    12 CCAntideflagrante (Clase 1 Div 1 / Zona 1)NPT Body Connection5 Day
    1168,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    EF8316H302VDC24/DCD

    ASCO EF8316H302VDC24/DCD

    AccionamientoVoltajeClasificación del áreaTipo de conexiónDisponibilidad
    Solenoide24 CC5 Day
    1168,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    EFHT8316H302MBDC125/DCD

    ASCO EFHT8316H302MBDC125/DCD

    AccionamientoVoltajeClasificación del áreaTipo de conexiónDisponibilidad
    Solenoide125 DC Battery Charging|125 DCAntideflagrante (Clase 1 Div 1 / Zona 1)NPT Body Connection5 Day
    1199,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    EFHT8316H302VDC125/DCD

    ASCO EFHT8316H302VDC125/DCD

    AccionamientoVoltajeClasificación del áreaTipo de conexiónDisponibilidad
    Solenoide125 DC Battery Charging|125 DCAntideflagrante (Clase 1 Div 1 / Zona 1)NPT Body Connection5 Day
    1244,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    EFMF8316H302MBDC24/DCD

    ASCO EFMF8316H302MBDC24/DCD

    AccionamientoVoltajeClasificación del áreaTipo de conexiónDisponibilidad
    Solenoide24 CCAntideflagrante (Clase 1 Div 1 / Zona 1)NPT Body Connection5 Day
    1209,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    EFMF8316H302VDC24/DCD

    ASCO EFMF8316H302VDC24/DCD

    AccionamientoVoltajeClasificación del áreaTipo de conexiónDisponibilidad
    Solenoide24 CCAntideflagrante (Clase 1 Div 1 / Zona 1)NPT Body Connection5 Day
    1254,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA