ASCO™ 8316H386 Solenoid Valve

ASCO 8316H386 is a line of high-flow, 3-way solenoid valves, which can be used to pilot large actuators and provide quick closing of large control valves.

Your selection:
    Solenoid
    12 DC
    24 DC
    Explosion Proof (Class 1 Div 1 / Zone 1)
    NPT Body Connection
    5 Day
    0.55 W
    0.7 W
    0.75 W
    Class H - High temperature
    1 - 5 de 5 resultados de productos
    Seleccionar columnas
    Accionamiento
    Voltaje
    Clasificación del área
    Tipo de conexión
    Disponibilidad
    Mejor coincidencia
    Mejor coincidencia
    Nombre del producto (A-Z)
    Nombre del producto (Z-A)
    SKU del producto (A-Z)
    SKU del producto (Z-A)
    No Image Available For Product
    EV8316H386DC12/DCD

    ASCO EV8316H386DC12/DCD

    AccionamientoVoltajeClasificación del áreaTipo de conexiónDisponibilidad
    Solenoide12 CCAntideflagrante (Clase 1 Div 1 / Zona 1)NPT Body Connection5 Day
    2114,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    EV8316H386DC24/DCD

    ASCO EV8316H386DC24/DCD

    AccionamientoVoltajeClasificación del áreaTipo de conexiónDisponibilidad
    24 CCAntideflagrante (Clase 1 Div 1 / Zona 1)NPT Body Connection5 Day
    2114,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    EVHT8316H386DC24/DCD

    ASCO EVHT8316H386DC24/DCD

    AccionamientoVoltajeClasificación del áreaTipo de conexiónDisponibilidad
    Solenoide24 CCAntideflagrante (Clase 1 Div 1 / Zona 1)NPT Body Connection5 Day
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    EVL8316H386DC12/DCK

    ASCO EVL8316H386DC12/DCK

    AccionamientoVoltajeClasificación del áreaTipo de conexiónDisponibilidad
    Solenoide12 CCAntideflagrante (Clase 1 Div 1 / Zona 1)NPT Body Connection5 Day
    2167,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    EVMF8316H386DC24/DCD

    ASCO EVMF8316H386DC24/DCD

    AccionamientoVoltajeClasificación del áreaTipo de conexiónDisponibilidad
    Solenoide24 CCAntideflagrante (Clase 1 Div 1 / Zona 1)NPT Body Connection5 Day
    AÑADIR A LA LISTA