ASCO™ 8316H387 Solenoid Valve

ASCO 8316H387 is a line of high-flow, 3-way solenoid valves, which can be used to pilot large actuators and provide quick closing of large control valves.

Import failed. Error during transformations! 15002

1 - 5 de 5 resultados de productos
Seleccionar columnas
Accionamiento
Voltaje
Clasificación del área
Tipo de conexión
Disponibilidad
Mejor coincidencia
Mejor coincidencia
Nombre del producto (A-Z)
Nombre del producto (Z-A)
SKU del producto (A-Z)
SKU del producto (Z-A)
No Image Available For Product
EV8316H387DC12/DCD

ASCO EV8316H387DC12/DCD

AccionamientoVoltajeClasificación del áreaTipo de conexiónDisponibilidad
Solenoide12 CCAntideflagrante (Clase 1 Div 1 / Zona 1)NPT Body Connection5 Day
2479,00 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
EV8316H387DC24/DCD

ASCO EV8316H387DC24/DCD

AccionamientoVoltajeClasificación del áreaTipo de conexiónDisponibilidad
24 CC5 Day
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
EVHT8316H387DC24/DCD

ASCO EVHT8316H387DC24/DCD

AccionamientoVoltajeClasificación del áreaTipo de conexiónDisponibilidad
Solenoide24 CCAntideflagrante (Clase 1 Div 1 / Zona 1)NPT Body Connection5 Day
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
EVL8316H387DC12/DCK

ASCO EVL8316H387DC12/DCK

AccionamientoVoltajeClasificación del áreaTipo de conexiónDisponibilidad
Solenoide12 CCAntideflagrante (Clase 1 Div 1 / Zona 1)NPT Body Connection5 Day
2535,00 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
EVMF8316H387DC24/DCD

ASCO EVMF8316H387DC24/DCD

AccionamientoVoltajeClasificación del áreaTipo de conexiónDisponibilidad
Solenoide24 CCAntideflagrante (Clase 1 Div 1 / Zona 1)NPT Body Connection5 Day
AÑADIR A LA LISTA