ASCO™ 8327B002 Solenoid Valve

The ASCO Series 8327B002 is a line of 3/2-way direct-acting solenoid valves requiring zero minimum operating pressure. Its balanced poppet construction permits high flows at minimum power levels, making it ideal for power plants, refineries, and chemical processing facilities. The valve’s PTFE rider rings and graphite-filled seals reduce friction and eliminate sticking to provide exceptional service life. The 3/2-way direact-acting solenoid valves are ideal for process valve piloting applications.

1 - 5 de 5 resultados de productos
Seleccionar columnas
Accionamiento
Tamaño de la tubería/puerto
Clase de bobina
Vataje
Disponibilidad
Mejor coincidencia
Mejor coincidencia
Nombre del producto (A-Z)
Nombre del producto (Z-A)
SKU del producto (A-Z)
SKU del producto (Z-A)
No Image Available For Product
NF8327B002.115/50-60

ASCO NF8327B002.115/50-60

AccionamientoTamaño de la tubería/puertoClase de bobinaVatajeDisponibilidad
Solenoide - mando directo1/4"H10 W5 Day
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
NF8327B002.24/DC

ASCO NF8327B002.24/DC

AccionamientoTamaño de la tubería/puertoClase de bobinaVatajeDisponibilidad
Solenoide - mando directo1/4"H11.2 WSame Day
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
NF8327B002MO.24/DC

ASCO NF8327B002MO.24/DC

AccionamientoTamaño de la tubería/puertoClase de bobinaVatajeDisponibilidad
Solenoide - mando directo1/4"H11.2 W5 Day
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
WSNF8327B002.125/DC

ASCO WSNF8327B002.125/DC

AccionamientoTamaño de la tubería/puertoClase de bobinaVatajeDisponibilidad
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
WSNFET8327B002.24/DC

ASCO WSNFET8327B002.24/DC

AccionamientoTamaño de la tubería/puertoClase de bobinaVatajeDisponibilidad
Solenoide - mando directo1/4"H11.2 W5 Day
AÑADIR A LA LISTA