ASCO™ 8327B132 Solenoid Valve

The ASCO Series 8327B132 is a line of 3/2-way direct-acting solenoid valves requiring zero minimum operating pressure. Its balanced poppet construction permits high flows at minimum power levels, making it ideal for power plants, refineries, and chemical processing facilities. The valve’s PTFE rider rings and graphite-filled seals reduce friction and eliminate sticking to provide exceptional service life. The 3/2-way direact-acting solenoid valves are ideal for process valve piloting applications.

Your selection:
    Solenoid - Direct Acting
    1/4"
    H
    3.6 W
    5 Day
    Stainless Steel
    ATEX Zone 1-21
    IEC 61508
    SIL capable
    Air, Inert Gas
    Light Oil
    Water
    24 DC
    NPTF
    FPM
    3 way - 3/2 Universal
    5.7
    1 - 2 de 2 resultados de productos
    Seleccionar columnas
    Accionamiento
    Tamaño de la tubería/puerto
    Clase de bobina
    Vataje
    Disponibilidad
    Mejor coincidencia
    Mejor coincidencia
    Nombre del producto (A-Z)
    Nombre del producto (Z-A)
    SKU del producto (A-Z)
    SKU del producto (Z-A)
    No Image Available For Product
    WSNF8327B132.24/DC

    ASCO WSNF8327B132.24/DC

    AccionamientoTamaño de la tubería/puertoClase de bobinaVatajeDisponibilidad
    Solenoide - mando directo1/4"H3.6 W5 Day
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    WSNFET8327B132.24/DC

    ASCO WSNFET8327B132.24/DC

    AccionamientoTamaño de la tubería/puertoClase de bobinaVatajeDisponibilidad
    Solenoide - mando directo1/4"H3.6 W5 Day
    AÑADIR A LA LISTA