PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™, serie 881 - Conectores tipo horquilla eléctricos

Comuníquese con ventas
ASCO serie 881 es una línea de conectores tipo horquilla, de tamaños 22 y 30, para adaptarse a bobinas moldeadas de tres pines estandarizadas. Los conectores están disponibles en tres versiones: modelo giratorio estándar, modelo giratorio estándar con indicador LED visual integrado y protección eléctrica, y modelo con cable moldeado de 3 núcleos no rotativo.

características

  • Conector estándar con contactos de 30 mm que viene con tapa extraíble que permite acceder al cableado para un control sencillo de la fuente de alimentación sin desconectar el conector ni interrumpir el funcionamiento de la electroválvula.
  • Temperaturas de funcionamiento: −40 °C a +80 °C (−40 °C a +125 °C con juntas de silicona), versión con cable moldeado −5 °C a +70 °C