Pierna de goteo Numatics™ serie ADL

Las piernas de goteo Numatics serie ADL están diseñadas para extraer agua a granel de líneas de aire comprimido. Cuando se combinan con filtración coalescente, ofrecen un paquete eficiente y económico para eliminar el agua y aerosoles de agua de sistemas de aire comprimido. Los pozos de goteo se recomiendan para instalaciones con numerosas caídas de aire comprimido antes de filtros, reguladores y lubricadores (FRL) en el punto de uso. Con una cámara de expansión de gran tamaño, la serie ADL ofrece una de las mejores eficiencias de extracción de agua en el mercado.

especificaciones

Tamaño de tubería/puerto1/4"; 1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"; 1 1/2"; 2"
Entorno operativoInterior, Exterior